Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raschietto per tubi

Raschietto per tubi
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Chamfering of pipes can be performed easily and simply.
· Lightweight and tough grip that fits in the hand.
· Simple Replaceable Blade Change (replacement blade included in the body: one blade built-in)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS100

Codice componente
PS100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable Pipe Size Accessory Features

11.82 €

Disponibile 4 giorni Stainless steel, iron, copper, aluminum, plasticOne Built-In Replacement BladeLightweight and rigid grip that fits in the hand

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 121.5 Details Type Pipe Scraper Mass(g) 48

Si trova sulla pagina di Raschietto per tubi, il codice articolo è il seguente: PS100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico