Codice articolo del costruttore: TCB107
Marca: SUPER TOOL
Prezzo: 69.27 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cutting Performance mm: 6-50
Maximum Thickness: 3 mm
Overall Length: 181 mm
Mass: 420 g
Replacement Blade / Replacement Roll: TCBC105
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCB107
Codice componente
|
---|
TCB107 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cutting Performance mm | Maximum Thickness (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Replacement Blade / Replacement Roll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6-50 | 3 | 181 | 420 | TCBC105 |
Loading...
Product Type | Tagliatubi | Features | Main body and knob are made of aluminum alloy. Easy to use lightweight design. |
---|
Si trova sulla pagina di Dispositivo di supporto per tagliatubi, il codice articolo è il seguente: TCB107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCB107.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Cutting Performance mm
Maximum Thickness(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Replacement Blade / Replacement Roll
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TCB502 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Cutting Performance mm | Maximum Thickness (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Replacement Blade / Replacement Roll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16-60 | 6 | 230 | 990 | TCBC502 |