• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, testa a sfera

Chiave a brugola, testa a sfera

[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HKSB2.5
HKSB3
HKSB4
HKSB5
HKSB6
HKSB8
HKSB10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

5.29 €

5 giorni 2.556183.2

5.46 €

4 giorni 363205.2

5.79 €

4 giorni 4702410.4

6.00 €

4 giorni 5792818.5

6.38 €

5 giorni 6903230.4

7.49 €

4 giorni 81003660.5

9.00 €

4 giorni 1011240105.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico