• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola con testa a sfera, molto lunga

Chiave a brugola con testa a sfera, molto lunga

[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HKXB2.5
HKXB3
HKXB4
HKXB5
HKXB6
HKXB8
HKXB10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

6.51 €

4 giorni 2.5112185.6

6.69 €

3 giorni 3125209

8.14 €

3 giorni 41402418

7.59 €

3 giorni 51582832

9.43 €

3 giorni 61783252

10.04 €

4 giorni 820036104.1

12.83 €

4 giorni 1022440182.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico