• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola, gambo esagonale testa a sfera

Set chiavi a brugola, gambo esagonale testa a sfera

[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HKSB7S
HKSB9S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content Number Contained In A Packet

20.55 €

3 giorni 1.5 ~ 677、83、90、98、106、118、13714、16、18、20、24、28、321.5、2、2.5、3、4、5、67

31.07 €

3 giorni 1.5 ~ 1045、50、56、63、70、79、90、100、11214、16、18、20、24、28、32、36、401.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Set Product
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Features 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico