• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola con testa a sfera, molto lunga/gambo corto

Chiave a brugola con testa a sfera, molto lunga/gambo corto

The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHKXB2.5
SHKXB3
SHKXB4
SHKXB5
SHKXB6
SHKXB8
SHKXB10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)
Supplement 1

7.60 €

3 giorni 2.511285.1For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

6.68 €

3 giorni 312698.3For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

8.28 €

3 giorni 41401116.6For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

7.73 €

4 giorni 51601229.6For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

8.15 €

4 giorni 61801448For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

10.13 €

4 giorni 82001695.2For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

12.73 €

5 giorni 1022419167.7For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico