Set chiavi a brugola testa a sfera, molto lunghe, gambo corto (Codici componente)

Set chiavi a brugola testa a sfera, molto lunghe, gambo corto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· For the short underneck, the short length (L2) is set to less than half the standard length.
· Optimal for work in narrow spaces.
· In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle has been set to 95°, a slightly wider angle than the standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHKXB9S

Codice componente
SHKXB9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.28 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Overall length (L dimension)(mm) 100 / 112 / 90 / 140 / 160 / 224 / 200 / 180 / 126 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12 / 14 / 16 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Number Contained In A Packet 9 Features 1.5 and 2 are standard hexagon type.
Supplement 1 For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola testa a sfera, molto lunghe, gambo corto, il codice articolo è il seguente: SHKXB9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHKXB9S.

Supporto tecnico