• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave a cricchetto doppia, bussola lunga doppia

Chiave a cricchetto doppia, bussola lunga doppia
[Features]
· Ideal when tightening in deep recesses.
· A safety rope mounting hole is provided with all sizes.
· Green Baked Coating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RN1013WL
RN1314WL
RN1317WL
RN1719WL
RN1921WL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

39.84 €

1 5 giorni 22510×13230

49.00 €

1 5 giorni 22513×14230

41.40 €

1 5 giorni 26513×17340

58.36 €

2 5 giorni 31017×19500

61.53 €

1 5 giorni 31019×21500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Supplement 1 Safety rope mounting hole is provided Supplement 2 Green Baked Coating

Supporto tecnico