Mat Chrome Processing
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HKX1.5 |
HKX2 |
HKX2.5 |
HKX3 |
HKX4 |
HKX5 |
HKX6 |
HKX8 |
HKX10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 90 | 14 | 1.6 | |
2.19 € | Disponibile | 5 giorni | 2 | 100 | 16 | 3.2 | |
2.67 € | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 112 | 18 | 5.6 | |
2.85 € | Disponibile | 5 giorni | 3 | 125 | 20 | 9 | |
3.07 € | Disponibile | 5 giorni | 4 | 140 | 24 | 18 | |
3.78 € | Disponibile | 6 giorni | 5 | 158 | 28 | 32 | |
4.69 € | Disponibile | 5 giorni | 6 | 178 | 32 | 52 | |
6.75 € | Disponibile | 5 giorni | 8 | 200 | 36 | 104.1 | |
9.45 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | 224 | 40 | 182.2 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Material | SNCM · V | Finishing | Mat Chrome Processing | Hardness(HRC) | 55-60 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.