Codice articolo del costruttore: HKX9S
Marca: SUPER TOOL
Prezzo: 42.86 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HKX9S
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Overall length (L dimension)(mm) | 100 / 112 / 125 / 90 / 140 / 224 / 200 / 158 / 178 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24 |
Material | SNCM · V | Finishing | Mat Chrome Processing | Hardness(HRC) | 55-60 |
Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Number Contained In A Packet | 9 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, molto lunghe, il codice articolo è il seguente: HKX9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HKX9S.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali