• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola

Set chiavi a brugola

A high torque, high toughness, and high quality product with excellent durability, wear, and corrosion resistance. A 9-piece standard size set.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HKS9S

Codice componente
HKS9S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

24.45 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 63 / 112 / 56 / 90 / 100 / 45 / 70 / 50 / 79 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Number Contained In A Packet 9

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, il codice articolo è il seguente: HKS9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HKS9S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico