Chiave per tubi in alluminio (Trimo)

Chiave per tubi in alluminio (Trimo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The weight of the aluminum forged main body is lighter than Deluxe Pipe Wrench (DT) by 30% or more.
· Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DTA250E
DTA300E
DTA350E
DTA450E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

65.03 €

1 Disponibile 5 giorni 6A(1/8B)~32A(1 1/4B)6~45204450

70.87 €

1 Disponibile 5 giorni 6A(1/8B)~40A(1 1/2B)10~55245650

85.62 €

1 Disponibile 5 giorni 6A(1/8B)~50A(2B)10~65288900

128.99 €

1 Disponibile 6 giorni 8A(1/4B)~65A(2 1/2B)13~803721500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Alluminio) Supplement 1 Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class

Supporto tecnico