Chiave per tubi diritta in alluminio

Chiave per tubi diritta in alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The main body is lightweight, made of high-strength aluminum powder alloy with high durability.
· Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP350E
AP450E
AP600E
AP900E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

80.56 €

1 Disponibile 5 giorni 6A(1/8B)~50A(2B)10~652901100

117.46 €

1 Disponibile 5 giorni 8A(1/4B)~65A(2 1/2B)15~803701700

115.43 €

1 Disponibile 5 giorni 15A(1/2B)~80A(3B)20~905002700

226.73 €

1 Disponibile 6 giorni 25A(1B)~100A(4B)38~1257254900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Alluminio) Supplement 1 Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class

Supporto tecnico