Tagliatubi acciaio inossidabile

Tagliatubi acciaio inossidabile

[Features]
· It is suitable for cutting thin-walled stainless steel (wall thickness: 1 mm or less).
· No chips, and excellent sharpness.
· Cleanly Cut Edge

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC103E
TC104E
TC105E
TC107E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cutting Performance mm Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Features

16.00 €

4 giorni 3-1648120No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

18.56 €

4 giorni 5-2880200No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

23.04 €

4 giorni 3-32126.5230No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

34.62 €

4 giorni 5-45163400No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tube Cutter Maximum Thickness(mm) 3 Replacement Blade / Replacement Roll TCC105E

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico