Set attrezzi manuali deluxe per professionisti, angolo di inserimento 9,5 mm

Set attrezzi manuali deluxe per professionisti, angolo di inserimento 9,5 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Deluxe tool set ideal for machinery, automobiles, and agricultural equipment maintenance with a 9.5 mm (3/8") drive.
· All tools can be set to the tray

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S8000DX

Codice componente
S8000DX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

785.68 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo a cassettiera Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 505×233×300
Set Content(Point) 70 Case color Rosso Insertion Angle(mm) 9.5
Mass(g) 18700 Supplement All tools can be set to the tray

Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali deluxe per professionisti, angolo di inserimento 9,5 mm, il codice articolo è il seguente: S8000DX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S8000DX.

Supporto tecnico