[Features]
· Ideal for work in narrow spaces.
· A short, small pocket type.
· Lightweight yet clears the JIS.H class.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
MWM24S |
MWM30S |
MWM36S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Maximum Opening (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Supplement 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 4 giorni | 24 | 118.4 | 90 | Lightweight yet clears the JIS.H class | ||
18.41 € | 4 giorni | 30 | 140.1 | 150 | Lightweight yet clears the JIS.H class | ||
22.46 € | 4 giorni | 36 | 159 | 220 | Lightweight yet clears the JIS.H class |
Loading...
Set / Single Item | Single Item |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.