Chiave a cricchetto doppia / completamente lucidata con allineamento perno-foro curvo

Chiave a cricchetto doppia / completamente lucidata con allineamento perno-foro curvo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With slide hole for attaching safety rope (60 mm). (Smooth retrieval and return to the holder when working).
· Newly designed grip with anti-slip grooves.
· More beautiful thanks to its total polishing finish.
· Nickel chrome plated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RNB1719RH

Codice componente
RNB1719RH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.21 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 310 Width across flat dimension(mm) 17×19 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Supplement 1 New Design of Grip with Anti-Slip Groove Supplement 2 Nickel chrome plating finish Mass(g) 400

Si trova sulla pagina di Chiave a cricchetto doppia / completamente lucidata con allineamento perno-foro curvo, il codice articolo è il seguente: RNB1719RH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNB1719RH.

Supporto tecnico