Chiave a cricchetto doppia con manico curvo, tipo corto

Chiave a cricchetto doppia con manico curvo, tipo corto
[Features]
· With slide hole for attaching safety rope (43 mm). (Smooth retrieval and return to the holder when working).
· Newly designed grip with anti-slip grooves.
· More beautiful thanks to its total polishing finish.
· Nickel chrome plated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRB1719R
SRB1721R
SRB1921R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)

31.15 €

1 5 giorni 17×19

39.76 €

1 5 giorni 17×21

39.76 €

1 5 giorni 19×21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Articolo singolo Supplement 1 New Design of Grip with Anti-Slip Groove
Supplement 2 Nickel chrome plating finish Mass(g) 380

Supporto tecnico