Chiave a cricchetto singola (alta resistenza), rivestita a elettrodeposizione cationica

Chiave a cricchetto singola (alta resistenza), rivestita a elettrodeposizione cationica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Safety rope mounting hole is provided for sizes above a nominal 17.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RH10
RH12
RH13
RH14
RH17
RH19
RH21
RH22
RH26
RH27
RH32
RH36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

43.78 €

1 Disponibile 6 giorni 22510130

43.78 €

1 Disponibile 5 giorni 22512130

43.85 €

2 Disponibile 6 giorni 22513140

43.85 €

2 Disponibile 5 giorni 22514140

49.63 €

1 Disponibile 5 giorni 29017270

46.00 €

23.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

29019280

57.95 €

1 Disponibile 5 giorni 33521410

60.68 €

1 Disponibile 6 giorni 33522420

65.98 €

1 Disponibile 5 giorni 35526520

68.05 €

1 Disponibile 6 giorni 35527520

76.03 €

2 Disponibile 5 giorni 40032920

99.39 €

1 Disponibile 5 giorni 445361350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Supplement 1 Flip the Sides to Switch Between Forward and Reverse Operation Supplement 2 Rough pitch of socket gear enables rapid tightening.

Supporto tecnico