Cavo in gomma tagliato【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36-2131

Codice componente
36-2131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

6.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fune in gomma Material Camera d'aria per pneumatico riutilizzabile Width(mm) 10
Length(m) 0.6 Color Nero Thickness(mm) 2
Trusco Code 418-4637 Mass(g/bag) 130 Application For stretching truck sheets, open yard sheet, covers etc. For bundling materials.
Features Pre-cut to an easy-to-use length. Amount Of Content 1 Bag (10 pcs.)

Si trova sulla pagina di Cavo in gomma tagliato, il codice articolo è il seguente: 36-2131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36-2131.

Supporto tecnico