Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36-2421
Codice componente
|
---|
36-2421 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 Bag (10 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fune in gomma (tipo ad anello) | Material | Camera d'aria per pneumatico riutilizzabile | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Folding Diameter(mm) | 300~500 | Color | Nero | Thickness(mm) | 2 |
Trusco Code | 418-4645 | Mass(g/bag) | 180 | Application | For stretching truck sheets, open yard sheet, covers etc. For bundling materials. |
Features | Endless (ring-shaped) and thus can easily be bound at the eyelet on the seat or hung from a hook on a platform, etc. | Amount Of Content | 1 Bag (10 pcs.) |
Si trova sulla pagina di Cavo in gomma ad anello larghezza: 10mm, il codice articolo è il seguente: 36-2421.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36-2421.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali