Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GR-2025K
Codice componente
|
---|
GR-2025K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Fune in gomma | Material | Camera d'aria per pneumatico riutilizzabile | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 2.5 | Thickness(mm) | 2 | Trusco Code | 511-2397 |
Material Details | Hook: Steel | Package Form | Bag Package | Specifications | Single end: with hook. Single end: with catcher |
Mass(g/package) | 1260 | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Si trova sulla pagina di Cavo in gomma (con raccordi), il codice articolo è il seguente: GR-2025K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR-2025K.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali