Codice articolo del costruttore: TT-53
Marca: YUTAKA MAKE
Prezzo: 10.15 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TT-53
Product Type | Elastico | Material | Camera d'aria per pneumatico | Width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 4 | Color | Nero | Thickness(mm) | 2 |
Trusco Code | 367-7842 | Features | Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. | Mass(g) | 420 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cavo a tubo (gancio alimentazione cavo + 1 pz. staffa alimentazione cavo), il codice articolo è il seguente: TT-53.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TT-53.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali