• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fusto ad apertura totale in acciaio inox (Fascia di chiusura a leva)

Fusto ad apertura totale in acciaio inox (Fascia di chiusura a leva)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KD-200L

Codice componente
KD-200L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Amount Of Content

713.61 €

7 giorni 291 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Open Type Capacity(L) 200 Details Type Internal Lever Type
Internal Diameter 567 Height(mm) 882 Detailed capacity(L) 200
Top Panel Flat Lid Without Opening Stopper Main body: option Main Body Trusco Code 291-9176
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Fusto ad apertura totale in acciaio inox (Fascia di chiusura a leva), il codice articolo è il seguente: KD-200L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KD-200L.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico