• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fusto in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKPDC-100L-1-BL
SKPDC-200L-2-BL
SKPDC-200L-8-BL
SKPDO-25L-1-BL
SKPDO-30L-1-BL
SKPDO-60L-1-BL
SKPDO-75L-1-BL
SKPDO-110L-1-GL
SKPDO-120L-1-BL
SKPDO-200L-1-BL
SKPDO-220L-1-BL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Capacity
(L)
Detailed capacity
(L)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Handle Trusco Code UN mark Mass
(kg)
Amount Of Content

166.92 €

9 giorni Closed Type100~199100476725NA459-4088UN approved6.51 pc.

187.57 €

9 giorni Closed Type200200580925Available459-4096-10.51 pc.

234.35 €

9 giorni Closed Type200200586910NA459-4100UN approved10.51 pc.

54.18 €

4 giorni Open Type~4925296521NA342-5207-1.841 pc.

78.56 €

4 giorni Open Type~4930312502NA342-5215-1.841 pc.

118.14 €

4 giorni Open Type50~9960400618Available342-5223UN approved3.71 pc.

135.44 €

4 giorni Open Type50~9975420698Available342-5231UN approved4.21 pc.

170.03 €

4 giorni Open Type100~199110464750NA342-5169UN approved5.21 pc.

170.03 €

4 giorni Open Type100~199120490792NA342-5177UN approved6.21 pc.

298.06 €

7 giorni Open Type200200580974Yes (Body)342-5185UN approved9.851 pc.

238.86 €

6 giorni Open Type201~220588977NA342-5193UN approved9.91 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico