Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DTS180-1.85-20-36 |
DTS305-2.2-25.4-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cutting Capacity (Steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 180 | 1.85 | 36 | 20 | 3800 | ||
131.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 305 | 2.2 | 60 | 25.4 | 1500 |
Loading...
Work material | Ferro | Chip | Carburo | Application | For cutting thin steel, lining pipes, gas pipes, conduits, round and square steel pipes |
---|---|---|---|---|---|
Material | Base Metal: Tool Steel / Tip: Tungsten Carbide |
Configura
Stock
Proprietà di base
Cutting Capacity (Steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali