Sega per metalli MSS (Codici componente)

Sega per metalli MSS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M250-20-32-3
M250-20-32-4
M250-20-32-5
M250-20-32-6
M300-20-318-4
M300-20-318-6
M300-25-318-4
M300-25-318-6
M370-25-45-4
M370-25-45-5
M370-25-45-6
M370-25-50-4
M370-25-50-5
M370-25-50-6
M370-30-45-4
M370-30-45-5
M370-30-45-6
M370-30-45-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Pitch
(mm)
Drive hole core distance
(mm)
Pin Hole Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Specifications Applicable Manufacturers

201.62 €

1 6 giorni 2502350・45932BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

201.62 €

1 6 giorni 2502450・45932BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

230.16 €

1 Disponibile 6 giorni 2502550・45932C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

201.62 €

1 Disponibile 6 giorni 2502650・45932C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

269.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3002450931.8BW Blade Type (staggered blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

269.28 €

1 6 giorni 3002650931.8C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

316.83 €

1 6 giorni 3002.5450931.8BW Blade Type (staggered blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

290.13 €

1 Disponibile 8 giorni 3002.5650931.8C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

501.92 €

1 Disponibile 6 giorni 3702.54661145BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

501.92 €

1 Disponibile 6 giorni 3702.55661145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

501.92 €

1 6 giorni 3702.56661145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

501.92 €

1 Disponibile 6 giorni 3702.54801550BW Blade Type (staggered blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

501.92 €

1 Disponibile 6 giorni 3702.55801550C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

501.92 €

1 Disponibile 6 giorni 3702.56801550C Blade Type (High/low Blade)For Daido Kogyo Co., Ltd.

522.74 €

1 6 giorni 37034661145BW Blade Type (staggered blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

522.74 €

1 Disponibile 6 giorni 37035661145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

522.74 €

1 Disponibile 6 giorni 37036661145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

522.74 €

1 Disponibile 6 giorni 37038661145C Blade Type (High/low Blade)For Dual Use High Speed Electric Device and Hitachi Machines

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Per acciaio inox Material High-speed steel Features Demonstrates its power cutting tough stainless steel with more adhesiveness than ordinary steel, as well as alloy tool steel and special steel.

Supporto tecnico