Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta corta con gambo esagonale (rivestimento in titanio)【10 Pezzi per confezione】

Punta corta con gambo esagonale (rivestimento in titanio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 6SD-26835
  • 6SD-26852

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6SD-26835

Codice componente
6SD-26835
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content
(mm)
Number Contained In A Packet Material Work material Surface Treatment

-

10 Pezzi per confezione

Stesso giorno

Stock

2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.010High-Speed Steel (HSS)Iron, Aluminum, Stainless Steel, Copper, WoodTitanium Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 10-piece set Shank shape Hexagonal Shaft Shank diameter(mm) 6.35

Si trova sulla pagina di Punta corta con gambo esagonale (rivestimento in titanio), il codice articolo è il seguente: 6SD-26835.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6SD-26835.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico