Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KF-T20
Product Type | Macchina separazione pannello in ferro | Width(mm) | 102 | Height(mm) | 127 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 50 | Mass(kg) | 1.6×2 | Application | To separate steel plates in close contact |
Features 1 | Ultrathin with thickness of 20 mm | Features 2 | Can Be Installed in Various Ways Such as Directly on the Wall or Using L-Shaped Brackets | Features 3 | For mounting with the accessory L-shaped metal fittings, the mounting position can be adjusted up and down |
Si trova sulla pagina di Floater (Thin Type), il codice articolo è il seguente: KF-T20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KF-T20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali