Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KF-10 |
KF-20 |
KF-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Mass (kg) | Mounting (φd) | Mounting (b) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.79 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 125 | 87 | 61.5 | 2.0×2 | 8 | 56 | |
573.69 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 125 | 127 | 61.5 | 2.5×2 | 8 | 80 | |
2,005.72 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 23 giorni | 210 | 254 | 71.5 | 12.0×2 | 11 | 150 |
Loading...
Product Type | Macchina separazione pannello in ferro | Mounting (number of holes) | 4 | Application | Suitable for removing stacked iron sheets one by one thereby facilitating feeding into a machine or for separating each iron sheet one by one and for feeding it in automatic steel sheet feeding lines. |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Automatically Separates Using the Two Rails on the Magnetic Pole Surface, Not Requiring Mechanical Separation | Features 2 | In addition to iron plates, pressed semi-finished products, circular or irregularly shaped pieces can be separated at regular intervals by use of several separators | Features 3 | A High Performance Ferrite Magnet Is Used in This Compact Product for Simple Machine Attachment and Matching Connection with the Sizes, Shapes, and Weights of Iron Panels |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Height(mm)
Depth(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali