Simple Hexagon Holder

Simple Hexagon Holder
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La staffa angolare può essere utilizzata in 3 modi: 45°, 90° e 135°. Vuota su tubi tondi e acciaio tondo, quindi può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Poiché è di tipo manuale, è compatta. *Non può essere utilizzata per lavori che applicano calore per lungo tempo. [Caratteristiche] Fissaggio temporaneo e assemblaggio temporaneo, come lavori di saldatura e assemblaggio. ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KM-S12

Codice componente
KM-S12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

147.82 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Holding Angle(°) 45、90、135 Magnet ON/OFF Function N/A Adsorption Power(N) Round Steel Bar: 250-400, Steel Plate: 250-700
Width(mm) 120 Depth(mm) 26 Height(mm) 120
Specifications Tipo fisso Round steel usable range minφ24 Mass(kg) 1.2
Application Used for tacking or provisional assembly in welding, assembly work, etc. Features 1 Compact and handy type Features 2 Certain round steel can also adhere using the concave shaped adhesive surface

Supporto tecnico