Guide Scale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GS-1
GS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Magnet ON/OFF Function Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Height
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(kg)
Features 1

214.73 €

1 Disponibile 7 giorni N/A350(35kgf)5126.55001.1The scale can be adjusted (raised/lowered) according to the height of the nozzle.

219.92 €

1 6 giorni Disponibile785(80kgf)75554002.3Attachment and detachment are easy due to attachment strength being controlled by an ON/OFF lever

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifications Tipo fisso Application Special guiding device for movement while keeping the burner height constant in gas welding Features 2 High Performance Permanent Magnet Strongly Secures the Scale

Supporto tecnico