• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola, testa a sfera (set da 9)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

369H9

Codice componente
369H9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Surface Treatment

55.52 €

3 giorni 1.6/3.1/5.5/8.8/19/33/54/104/184Chrome Vanadium SteelChrome Plated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 231 / 128 / 142 / 163 / 113 / 101 / 91 / 206 / 184 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 15 / 18 / 20 / 23 / 38 / 33 / 50 / 29 / 44
Set Content 1 each / set of 9

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, testa a sfera (set da 9), il codice articolo è il seguente: 369H9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 369H9.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico