Lima a grossolanità variabile a doppio lato, tipo taglio rapido

Lima a grossolanità variabile a doppio lato, tipo taglio rapido
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can smoothly cut iron or stainless steel of pre-hardening hardness any number of times. Superb sharpness is achieved with state-of-the-art surface processing technology (electrolytic polishing). Sharpness exceeding the Bright model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QHI-EX01
QHI-EX02
QHI-EX11
QHI-EX12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain File Length × Total Length
(mm)
Width×Thickness
(mm)
Coarse (Single-cut coarse)
(Cut / 10 mm)
Second cut (single second cut)
(Cut / 10 mm)
Fine
(Cut / 10 mm)
Dead-smooth
(Cut / 10 mm)

19.05 €

2 Disponibile 5 giorni 215Taglio grosso/fine110×21511×3.513172740

13.08 €

7.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

215Secondo taglio: Taglio extra dolce110×21511×3.513172740

21.38 €

10.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

235Taglio grosso/fine120×23516×4.0101422-

30.73 €

1 Disponibile 5 giorni 235Singolo grosso / Singolo medio120×23516×4.0101422-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lime assortite Single Product Set Product Articolo singolo Shape Flat

Supporto tecnico