• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola testa a sfera Ergo Star (9 pezzi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

369H9S

Codice componente
369H9S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Surface Treatment

74.23 €

Disponibile 3 giorni Chrome Vanadium SteelChrome Plated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 231 / 128 / 142 / 163 / 113 / 101 / 91 / 206 / 184 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 15 / 18 / 20 / 23 / 38 / 33 / 50 / 29 / 44
Set Content 9-piece Set (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola testa a sfera Ergo Star (9 pezzi), il codice articolo è il seguente: 369H9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 369H9S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico