Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-8LTM |
F-8STM |
F-12LTM |
F-12STM |
F-21LTM |
F-21STM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Height (mm) | Type | Compatible Container | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 € | 10 | 6 giorni | 365 | 88 | Longitudinal side | F-1 | 506-9629 | 80 | 1 pc. | ||
3.36 € | 10 | 6 giorni | 243 | 88 | Short end | F-1 | 506-9637 | 50 | 1 pc. | ||
6.10 € | 10 | 6 giorni | 365 | 136 | Longitudinal side | F-2 | 506-9645 | 100 | 1 pc. | ||
4.03 € | 10 | 6 giorni | 243 | 136 | Short end | F-2 | 506-9653 | 80 | 1 pc. | ||
10.38 € | 10 | 6 giorni | 365 | 230 | Longitudinal side | F-3 | 506-9661 | 200 | 1 pc. | ||
6.02 € | 10 | 7 giorni | 243 | 230 | Short end | F-3 | 506-9670 | 100 | 1 pc. |
Loading...
Color | Tipo trasparente | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Other | Opzione | Material Details | Polystyrene (PS) | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
External Shape Width(mm)
External Height(mm)
Type
Compatible Container
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali