• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vaschetta (Alta/Bassa) senza rivestimento

Vaschetta (Alta/Bassa) senza rivestimento

All-steel parts box.
[Features]
· Deep and shallow types are available.
· The surface with galvanized steel sheet is excellent in rustproofing.
· Uses integrated molding, so there is no leakage of oil and water.
· It can be stacked and stored when not in use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-2
K-4
K-7
K-8
K-9
KA-2
KA-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

41.61 €

4 giorni 101~501~351~Deep Model17.5595360115470280113507-19252.71 pc.

26.31 €

4 giorni 101~501~251~350Deep Model14510320120395242118507-19332.01 pc.

21.02 €

4 giorni 51 to 100401~500251~350Deep Model7.74652659637020194507-19501.51 pc.

16.94 €

4 giorni 51 to 100401~500251~350Deep Model6.94052639630720194507-19681.11 pc.

14.00 €

4 giorni 51 to 100~400~250Deep Model5.23522409625717694507-19760.81 pc.

30.27 €

4 giorni Up to 50501~351~Shallow Model65953604548830443507-19921.81 pc.

19.29 €

4 giorni Up to 50501~251~350Shallow Model55103204541726643507-20001.31 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type No handle Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico