Vaschetta (Con rivestimento)

Vaschetta (Con rivestimento)

[Features]
· All steel made. Seamless single molded product eliminates the risk of water or oil leaking.
· Color coded for easy parts management.
· Can be stacked and stored when not in use.
[Material]
· Steel (Surface Processing: Baked Coating)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-2-B
K-2-R
K-4-B
K-4-R
K-5-B
K-5-R
K-7-B
K-7-R
K-8-B
K-8-R
K-9-B
K-9-R
K-10-B
K-10-R
KA-2-B
KA-2-R
KA-4-B
KA-4-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Color Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

44.20 €

4 giorni 101~501~351~Deep ModelBlue17.5595360115470280113507-20262.71 pc.

44.20 €

5 giorni 101~501~351~Deep ModelRed17.5595360115470280113507-20182.71 pc.

27.46 €

4 giorni 101~501~251~350Deep ModelBlue14510320120395242118507-20422.01 pc.

27.46 €

4 giorni 101~501~251~350Deep ModelRed14510320120395242118507-20342.01 pc.

25.07 €

4 giorni 101~401~500251~350Deep ModelBlue12470320120360245118507-20691.61 pc.

25.07 €

4 giorni 101~401~500251~350Deep ModelRed12470320120360245118507-20511.61 pc.

22.60 €

4 giorni 51 to 100401~500251~350Deep ModelBlue7.74652659637020194507-20851.51 pc.

22.60 €

4 giorni 51 to 100401~500251~350Deep ModelRed7.74652659637020194507-20771.51 pc.

18.56 €

4 giorni 51 to 100401~500251~350Deep ModelBlue6.94052639630720194507-21071.11 pc.

18.56 €

4 giorni 51 to 100401~500251~350Deep ModelRed6.94052639630720194507-20931.11 pc.

15.90 €

5 giorni 51 to 100~400~250Deep ModelBlue5.23522409625717694507-21230.81 pc.

16.23 €

4 giorni 51 to 100~400~250Deep ModelRed5.23522409625717694507-21150.81 pc.

14.24 €

4 giorni 51 to 100~400~250Deep ModelBlue3.53012209221016190507-21400.61 pc.

13.91 €

4 giorni 51 to 100~400~250Deep ModelRed3.53012209221016190507-21310.61 pc.

30.90 €

4 giorni Up to 50501~351~Shallow ModelBlue65953604548830443507-21661.81 pc.

30.90 €

4 giorni Up to 50501~351~Shallow ModelRed65953604548830443507-21581.81 pc.

20.21 €

4 giorni Up to 50501~251~350Shallow ModelBlue55103204541726643507-21821.31 pc.

20.21 €

4 giorni Up to 50501~251~350Shallow ModelRed55103204541726643507-21741.31 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type No handle Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico