• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vaschetta (Con impugnature/con rivestimento)

Vaschetta (Con impugnature/con rivestimento)

[Features]
· The handle collapses inwards when there are parts inside. Does not cause damage to parts even when stacked.
· When not in use, the handles can be folded outside, and the main body is tapered, so it is not bulky.
· All steel made. Seamless single molded product eliminates the risk of water or oil leaking.
· Color coded for easy parts management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-4-B
M-4-R
M-5-B
M-5-R
M-7-B
M-7-R
M-8-B
M-8-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Width
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Mass
(kg)
Amount Of Content

39.43 €

4 giorni 101~401~50014467337120390260118507-2247SteelBaked-on coating2.31 pc.

39.43 €

4 giorni 101~401~50014467337120390260118507-2239SteelBaked-on coating2.31 pc.

36.10 €

5 giorni 101~401~50012430337120350260118507-2263SteelBaked-on coating2.11 pc.

36.10 €

4 giorni 101~401~50012430337120350260118507-2255SteelBaked-on coating2.11 pc.

33.30 €

4 giorni 51 to 100401~5007.74332779636019794507-2280SteelBaked-on coating2.01 pc.

33.30 €

4 giorni 51 to 100401~5007.74332779636019794507-2271SteelBaked-on coating2.01 pc.

28.23 €

4 giorni 51 to 100~4006.93672779629019794507-2301SteelBaked-on coating1.41 pc.

28.23 €

4 giorni 51 to 100~4006.93672779629019794507-2298SteelBaked-on coating1.41 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 251~350 Product Type With handle Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico