Contenitore a vasca (Tipo A)

Contenitore a vasca (Tipo A)

[Features]
· Stable stacking is possible without damaging the contents even when stacked on top of each other.
[Applications]
· Management and storage of parts.
[Caution]
· When stacking together while storing parts or the like inside, stack up to 3 pieces at 15 kg/piece.
· Liquids cannot be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-30
A-40
A-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Depth
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Mass
(kg)
Amount Of Content

28.07 €

4 giorni ~400~2506.3330236151274174133506-9726SteelMelamine Baked Finish1.51 pc.

46.76 €

5 giorni 401~500251~35012.8425286176370220158506-9734SteelMelamine Baked Finish2.01 pc.

46.82 €

4 giorni 501~251~35022.6525336201466266183506-9742SteelMelamine Baked Finish3.01 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 101~ Product Type With handle Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico