• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contenitore a vasca (Tipo B)

Contenitore a vasca (Tipo B)

[Features]
· Contents can be taken out even when stacked.
[Applications]
· Management and storage of parts.
[Caution]
· When stacking together while storing parts or the like inside, stack up to 3 pieces at 15 kg/piece.
· Liquids cannot be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-30
B-40
B-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Depth
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Mass
(kg)
Amount Of Content

31.01 €

4 giorni ~400~2503.8370263151274174133506-9751SteelMelamine Baked Finish1.51 pc.

51.66 €

4 giorni 401~500251~3507.4275286176370220158506-9769SteelMelamine Baked Finish2.01 pc.

71.40 €

4 giorni 501~251~35013.2585266183466266183506-9777SteelMelamine Baked Finish3.01 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 101~ Product Type With handle Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico