• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contenitore con pannelli forati

Contenitore con pannelli forati

[Features]
· All models have been molded from a single sheet for high durability. When not in use, it is tapered even when stacked, so it is not bulky.
[Applications]
· For removing oil from parts where it has adhered as well as for management and storage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK-4
PK-5
PK-7
PK-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Width
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Perforation Diameter
(mm)
Hole Pitch
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

43.69 €

4 giorni 101~501~14510320120390260118507-2310SteelGalvanized Finish6101.81 pc.

40.81 €

4 giorni 101~401~50012470320120350260118507-2328SteelGalvanized Finish6101.61 pc.

32.78 €

5 giorni 51 to 100401~5007.74652659636019794507-2336SteelGalvanized Finish6101.21 pc.

29.98 €

4 giorni 51 to 100401~5006.94052639629019794507-2344SteelGalvanized Finish6100.91 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 251~350 Product Type No handle Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico