Codice articolo del costruttore: HSD-7
Marca: NEW STRONG
Prezzo: 3,942.07 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSD-7
Product Category | Attacchi/Accessori | C(mm) | 138 | D1(mm) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
E1(mm) | 230 | E2(mm) | 80 | L1(mm) | 260 |
L2(mm) | 160 | L3(mm) | 273 | L4(mm) | 132 |
Inner Diameter, Maximum (d2)(kg) | 56 | Load capacity, maximum(kg) | 50 | Mass(kg) | 32 |
Features | Angle can be easily changed simply by operating the lever. | W1(mm) | 16 |
Si trova sulla pagina di Elemento divisorio, il codice articolo è il seguente: HSD-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSD-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali