• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 16/12/2018 alle ore 0:00 (CET) 17/12/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsa angolare universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HY-3

Codice componente
HY-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Height in vertical position Length Direction Base Vibration Width direction Read Angle

998.54 €

Preventivo 17000386Up to 90° (vertical direction)360゜0°–45° (Left/right direction)1゜

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 90 B(mm) 30 C(mm) 80
H(mm) 150 L(mm) 396

Si trova sulla pagina di Morsa angolare universale, il codice articolo è il seguente: HY-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HY-3.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico