Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MVB-127M01 |
MVB-127M02 |
MVB-127M03 |
MVB-127M04 |
MVB-127M05 |
MVB-127M06 |
MVB-127M07 |
MVB-127M08 |
MVB-127M09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | ФA (mm) | ФB (mm) | W (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 50 | 8 | 3 | 32 | 33 | 5.0 | 24 | 700 | |
82.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40 | 75 | 10 | 3 | 60 | 53 | 5.0 | 32 | 2000 | |
87.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 41 | 100 | 11 | 3 | 65 | 54 | 5.0 | 40 | 3000 | |
144.79 € | 1 | 6 giorni | 60 | 125 | 15 | 3 | 80 | 80 | 5.0 | 50 | 5000 | ||
216.27 € | 1 | 14 giorni | 64 | 150 | 15 | 4 | 90 | 85 | 7.0 | 65 | 9000 | ||
571.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 83 | 175 | 15 | 5 | 121 | 109 | 8.5 | 90 | 15000 | |
1,922.35 € | 1 | 6 giorni | 89 | 200 | 18 | 5 | 140 | 118 | 8.5 | 100 | 25000 | ||
2,115.33 € | 1 | 6 giorni | 145 | 250 | 20 | 5 | 170 | 193 | 8.5 | 130 | 37000 | ||
3,201.23 € | 1 | 6 giorni | 174 | 300 | 25 | 5 | 190 | 232 | 8.5 | 140 | 60000 |
Loading...
Accuracy | 0.05~0.07 | Product Type | Mechanical finish | Material | FC250 |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy type | Machine finish (M01) |
Configura
Proprietà di base
C(mm)
L(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
ФA(mm)
ФB(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali