Kit di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1612-CK
1614-CK
1814-CK
1816-CK
2016-CK
2018-CK
2218-CK
2220-CK
2418-CK
2420-CK
2620-CK
2622-CK
2822-CK
2824-CK
S1814-CK
S1816-CK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Table Slot Distance
(mm)
Screw Diameter
(mm)
Step Block Step Clamp Mass
(g)

1,182.22 €

1 6 giorni 1612GB15500

1,192.60 €

1 6 giorni 1614GB15300

1,197.72 €

1 6 giorni 1814GB15500

1,264.39 €

1 6 giorni 1816GC18100

1,270.83 €

1 6 giorni 2016GC18200

1,477.07 €

1 6 giorni 2018GD22350

1,478.02 €

1 6 giorni 2218GD22500

1,528.98 €

1 6 giorni 2220GD24450

1,478.95 €

1 6 giorni 2418GD22650

1,529.62 €

1 6 giorni 2420GD24550

1,551.80 €

1 6 giorni 2620GD25000

2,298.93 €

1 6 giorni 2622HE36000

2,322.06 €

1 6 giorni 2822HE36600

2,247.40 €

1 6 giorni 2824HE38600

748.66 €

1 6 giorni 1814FB10100

885.52 €

1 6 giorni 1816FC11750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Makes mounting workpieces quick and easy. No auxiliary materials required for mounting the workpieces. No need for set timing for mounting the workpieces. Reduces efforts required for mounting the workpieces.

Supporto tecnico