Morsetto graduato【1-2 Pezzi per confezione】

Morsetto graduato
  • Sconto volumi elevati
S45C/Black oxide finished type

[Features]
· This clamp interlocks with the step block and the rack meshes with any block

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40S-12
80S-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Bolt Used Mass
(g)

97.00 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 193210014.22934M12M14380

218.83 €

1 12 giorni 3250200265357M22M242000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardening Black Oxide Finishing

Supporto tecnico