Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10P-10 |
25P-38 |
25P-58 |
40P-12 |
40P-34 |
40P-38 |
40P-58 |
60P-10 |
60P-12 |
60P-34 |
80P-10 |
80P-34 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Bolt Used | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.86 € | 1 | 6 giorni | 38 | 50 | 250 | 26 | 60 | 64 | M22M24 | 2950 | ||
60.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 25 | 63 | 10.6 | 18 | 19 | M8M10 | 120 | |
73.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 32 | 63 | 17 | 22 | 12 | M16 | 170 | |
89.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 32 | 100 | 14.2 | 29 | 34 | M12M14 | 380 | |
110.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 38 | 100 | 21 | 33 | 27 | M18M20 | 380 | |
77.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 25 | 100 | 10.6 | 27 | 37 | M8M10 | 230 | |
95.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 38 | 100 | 17 | 31 | 26 | M16 | 420 | |
136.87 € | 1 | 6 giorni | 30 | 50 | 150 | 26 | 43 | 38 | M22M24 | 1290 | ||
107.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 32 | 150 | 14.2 | 32 | 50 | M12M14 | 680 | |
123.64 € | 1 | 10 giorni | 25 | 38 | 150 | 21 | 43 | 44 | M18M20 | 760 | ||
200.51 € | 1 | 6 giorni | 32 | 50 | 200 | 26 | 53 | 57 | M22M24 | 2000 | ||
126.21 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 200 | 21 | 55 | 65 | M18M20 | 1520 |
Loading...
Material | S45C | Hardening | Black Oxide Finishing |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Bolt Used
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali