Morsetto per utensili con maschera

Morsetto per utensili con maschera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Ideal for use as a jig clamp, engraving clamp, or clamp for small objects (includes fastening bolts, FN, TN, and clamping screws)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JC-1
JC-2
JC-3
JC-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Bolt Used I
(mm)
Mass
(g)
Receiving Screw J
(mm)
K
(mm)

67.72 €

47.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9229025.5337760M6-750.5500M6-5010M6X1

99.35 €

1 12 giorni 122510029.53391660M8- 901800M8-6012M8X1.25

115.84 €

1 6 giorni 162511533.539111876M10-1001900M10-7015M10X1.5

167.49 €

1 12 giorni 193214040.545152090M14-1101.52000M14-8020M14X2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardening Black Oxide Finishing Features Great as a jig clamp, engraving clamp, and clamp for small objects.

Supporto tecnico