Morsetto a U con foro filettato

Morsetto a U con foro filettato
  • Sconto volumi elevati
Questo prodotto non contiene viti CHS. Materiali: S 45C, durezza: HRC 30-35, finitura in ossido nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPU-200
TPU-202
TPU-204
TPU-206
TPU-207
TPU-208
TPU-209
TPU-210
TPU-211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Bolt Used Mass
(g)
Applicable Swivel Bolt

54.67 €

1 Disponibile 10 giorni 1938100631414.5M12X1.75M14530CHS-5000

68.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1938150881414.5M12X1.75M14870CHS-5000

80.97 €

1 Disponibile 6 giorni 2550100621417M16X2M16680CHS-6000

92.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2550150871417M16X2M161050CHS-6000

105.71 €

1 Disponibile 6 giorni 25501751031417M16X2M161580CHS-6000

114.63 €

1 Disponibile 6 giorni 3050150882020.5M18X2.5M201340CHS-7000

122.42 €

1 Disponibile 6 giorni 30501751032020.5M18X2.5M201900CHS-7000

147.07 €

1 6 giorni 30502001252020.5M18X2.5M201400CHS-7000

196.80 €

1 6 giorni 38652001232425M20X2.5M243300CHS-8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardness HRC35° Finishing Black oxide finish

Supporto tecnico